iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
Ident.-Nr. 1495389
- Baureihe: iTENDO²
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 30
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 330 Nm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Ohne Betätigungsschlüssel
- Voraussetzung: iTENDO² pad oder iTENDO² easy connect notwendig für den Einsatz des iTENDO² Werkzeughalters.
Technische Details
Technologie | Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör |
---|---|
Baureihe | iTENDO² |
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 30 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 37.65 |
Auskraglänge L1 [mm] | 90 |
L4 [mm] | 49.7 |
L5 [mm] | 68 |
Min. Drehmoment | 330 |
Gewicht [kg] | 0.95 |
Akkulaufzeit [h] | 10 |
Beschleunigungssensor [g] | 100 |
Max. Drehzahl | 30000 |
Außenkühlung/Innenkühlung [bar] | 80 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich