arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO EC BT-DC30 Ø20x90 Abbildung ähnlich

TENDO EC BT-DC30 Ø20x90

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 206586

Versandfertig ab Lager
TENDO EC BT-DC30 Ø20x90, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO E compact
  • Dual Contact Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 30
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 400 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle BT-DC 30
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 50
L5 [mm] 68
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 400
Gewicht [kg] 0.9
Dual Contact Variante ja

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Kurze, schwere Ausführung
Formen und Maße nach ISO 7388

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD

Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich