TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4"
Ident.-Nr. 1324776
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Dual Contact Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT-DC 40
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Auskraglänge: 101.6 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 520 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO E compact |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT-DC 40 |
Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 82.55 |
G | M8x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 520 |
Gewicht [kg] | 1.8 |
Dual Contact Variante | ja |
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Plananlage
Ähnlich ASME B5.50 jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich