TENDO EC HSK-A63 Ø12x130
Ident.-Nr. 20064356
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 110 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO E compact |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 32 |
L5 [mm] | 104 |
G | M8x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 110 |
Gewicht [kg] | 1.73 |
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
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
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich