TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 204728
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 20
- Spanndurchmesser: 1.5 mm
- Auskraglänge: 35 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 20 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
| Spanndurchmesser D1 | 1.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 14.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.8 |
| L6 [mm] | 27.0 |
| Gewicht [kg] | 0.03 |
| Standardlänge | ja |
Version
Optimum for light metal-cutting operations – consider the radial forces
Rotationally symmetrical design
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Without thread for coolant tube connection
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request