arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50 Abbildung ähnlich

TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 225781

Begrenzt verfügbar
TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 30
  • Spanndurchmesser: 1.5 mm
  • Auskraglänge: 50 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle SK 30
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD
Spanndurchmesser D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
Gewicht [kg] 0.25
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich