arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x200 Illustration similaire

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x200

Porte-outils de serrage polygonal

Ident.-Nr. 273338

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x200, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-R
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 200 mm
  • Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 350 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-R
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
D2 [mm] 67.0
D3 [mm] 70.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 174.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 350.0
重量 [kg] 3.3

振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。