arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85 Illustration similaire

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85

Porte-outils de serrage polygonal

ID 205579

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø14x85, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-R
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 30
  • Diamètre de serrage: 14 mm
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 80 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-R
Interface de porte-outils JIS-BT 30
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 63.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 80.0
Poids [kg] 1.08
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande