TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55
Ident.-Nr. 1346208
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: HJND 21
- Spanndurchmesser: 9 mm
- Auskraglänge: 55 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 4 x D
- Wuchtgüte: Restunwucht 2 gmm/kg
- Min. Drehmoment: 25 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | HJND 21 |
| Spanndurchmesser D1 | 9 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 25.0 |
| Schlüsselweite SW | 32.0 |
| Max. Anzugsmoment [Nm] | 40.0 |
Ausführung
Zu dieser Ausführung passt alternativ für das seitliche Fügen folgender Reduziereinsatz: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 4 x D
Wuchtgüte
Restunwucht 2 gmm/kg
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Die minimale Einspanntiefe für Ø 7 - Ø 9 entspricht 25 mm, für Ø 10 - Ø 12 entspricht sie 29 mm
Die maximale Einspanntiefe entspricht 88 mm
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich