TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45
Polygonspannfutter
ID 1355378
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: HJND 50
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 45 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 4 x D
- Wuchtgüte: Restunwucht 2 gmm/kg
- Min. Drehmoment: 5 Nm
Technische Details
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | HJND 50 |
| 夹持直径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| 最小扭矩 [Nm] | 5.0 |
| 扳手尺寸A/F | 16.0 |
| 最大拧紧扭矩 [Nm] | 8.0 |
型号
以下加力套适合用于横向插入:TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)
回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D
平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度为 25 mm
最小夹持深度为 L2 = 40 mm
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计