arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø1/8 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø1/8"x40

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 226035

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø1/8"x40, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 25
  • Spanndurchmesser: 1/8"
  • Auskraglänge: 40 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 3 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils HSK-A 25
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 1/8"
D2 [mm] 20.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
Couple de rotation min. [Nm] 3.0
Poids [kg] 0.12
Longueur standard Oui

Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande