TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6x40
多角形ツールホルダー
Ident.-Nr. 226032
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø6x40, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HSK-A 25
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 40 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 10 Nm
Technische Details
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 25 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 0.12 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。