arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø10x40 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø10x40

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205087

Auf Lager
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø10x40, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 25
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 40 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 20 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-RM
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 25
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
Min. Drehmoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.12
Standardlänge ja

Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich