TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø10x75
Polygonspannfutter
ID 25005374
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø10x75, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 50
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 75 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Technische Details
| Technology | Polygonal toolholders |
|---|---|
| Series | TRIBOS-RM |
| Toolholder interface | HSK-E 50 |
| Toolholder standard | DIN 69893-5 |
| Clamping diameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Weight [kg] | 0.45 |
| Standard length | yes |
Version
Very stable design for fast and precise work
Rotationally symmetrical design
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore for data carrier as an option
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
With thread for coolant tube
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request