TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 25005560
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-RM
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C4
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 10 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C4 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.41 |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich