arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM SK 30 Ø8x65 Abbildung ähnlich

TRIBOS-RM SK 30 Ø8x65

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 225791

Auf Lager
TRIBOS-RM SK 30 Ø8x65, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-RM
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 30
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Auskraglänge: 65 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 13 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils SK 30
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 65 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.9
Couple de rotation min. [Nm] 13.0
Poids [kg] 0.35
Longueur standard Oui

Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Tubes pour liquide de refroidissement suivant ISO 7388 AD

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande