arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65 Abbildung ähnlich

TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65

Polygonspannfutter

Ident.-Nr. 205261

Versandfertig in 3-6 Tagen
TRIBOS-S HSK-E32 Ø6x65, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-S
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 32
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 65 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 5 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-S
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 32
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D4 [mm] 26.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 38.2
L6 [mm] 45.0
G M5
Min. Drehmoment [Nm] 5.0
Gewicht [kg] 0.25

Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich