TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75
Polygonspannfutter
ID 25000709
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-F 63
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Auskraglänge: 75 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 120 Nm
Technische Details
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-S |
| ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
| クランプ径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 52.9 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| 最小トルク [Nm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69893-6 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。