arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF SK 40 Ø25x130 Ilustração semelhante

WEL CF SK 40 Ø25x130

Porta-fresas WELDON

Ident.-Nr. 1315055

Lieferzeit auf Anfrage
WEL CF SK 40 Ø25x130, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Diâmetro de fixação: 25 mm
  • Comprimento de projeção: 130 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 25 mm
D2 [mm] 64.5
D6 [mm] 60.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 110.9
G1 M18x2
Peso [kg] 3.055
Variante Cool Flow sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta