WEL HSK-A100 Ø6x160
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23000202
WEL HSK-A100 Ø6x160, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Baureihe | WELDON |
---|---|
D2 [mm] | 25.0 |
D6 [mm] | 14.5 |
G1 | M6 |
Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
Gewicht [kg] | 2.67 |
L4 [mm] | 131.0 |
L2 [mm] | 35.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich