WEL SCAPTO C6 Ø12x60
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 243413
WEL SCAPTO C6 Ø12x60, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 29.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 35.5 |
| G1 | M12 |
| Gewicht [kg] | 1.08 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich