arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Polygonální upínače nástrojů
Extrémně štíhlé provedení! Přesný v nejpřísnějších podmínkách obrábění. Pokud jsou oblasti obrobku obtížně přístupné a konvenční systémy upínání dosáhly hranice svých možností, nejlepším řešením jsou polygonální upínače nástrojů TRIBOS-S díky své extrémně štíhlé konstrukci.

Nejvyšší trvalá obvodová házivost a přesnost opakování ≤ 0,003 mm zajišťuje rovnoměrnější řezací činnost a tím až čtyřnásobné prodloužení životnosti nástroje.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Rotačně-symetrické provedení
    Rotačně symetrický design minimalizuje rušivý obrys a zajišťuje vysokou rychlost otáčení.
  • Extrémně ploché provedení!
    Aplikace přesného řezání kovu, dokonce i v obtížně přístupných oblastech obrobku
  • Odlehčený design
    Vysoká rychlost posuvu a rozsah rychlosti do 85.000 ot/min (obrábění HSC)
  • Nastavení axiální délky
    Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm
  • Vysoká úroveň flexibility
    Upínání různých průměrů díky použití štěrbinových nebo chladicích redukčních pouzder
  • Permanentní opakovatelná přesnost házení < 0,003 mm
    Optimální povrchové výsledky, vyšší přesnost obrábění a bezpečné procesy díky jednotné řezací akci a nejvyšší reprodukovatelnosti.
  • Komplexní kompatibilita
    Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL
  • Vynikající tlumení vibrací
    Je zabráněno mikroúderům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů
  • Jemně vyvážené ve standardním provedení
    Vhodné pro vysoké rychlosti se stupněm vyvážení G2,5 při 25 000 ot./min