arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WELDON

WELDON

Držáky koncové frézky WELDON
Držák čelní frézy WELDON umožňuje bezpečné upnutí nástrojů s válcovou stopkou a boční upínací plochou, zabraňuje zkroucení a vytažení díky upínacímu šroubu a je kompatibilní s normami DIN 1835B a DIN 6535HB. Dodává se také upínací šroub. Verze Cool Flow nabízí periferní chlazení prostřednictvím chladicích kanálů, které lze uzavřít šrouby M3, a vede chladicí kapalinu přímo k řezné hraně nástroje. Konstrukce Dual Contact se současným kuželem a plochou pracovní plochou zajišťuje, že mezera mezi přírubou nástroje a čelem vřetena je kompenzována odpovídajícími rozhraními stroje.
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"