SAT-AE-BR8 500-1000
Achteck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431170
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:Technische Daten:
Produktmerkmale:Technische Daten:
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 294 kg
Technische Details
| Palettengröße | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 294.0 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster