arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-AE-R 400-710

SAT-AE-R 400-710

Achteck Aufspanntürme

Ident.-Nr. 431167

Lieferzeit auf Anfrage
Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Achteck Aufspannturm mit rohen Aufspannflächen
Technische Daten:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: Unregelmäßiges Achteck 260 x 290 x 710 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 195 kg
Palettengröße 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 195.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben