arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400

SAT-KSC-D 125-460 4V 400 x 400

Aufspanntürme mit Spannmittel

Ident.-Nr. 1352163

Lieferzeit auf Anfrage
Aufspannturm mit Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Kompakter Aufspannturm mit 4x KSC-D Doppelspannern
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: 246 x 246 x 587 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 190 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: KSC-D 125-460
  • Abmessungen: 125 x 460 x 60 mm
  • Max. Spannkraft: 40 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
Palettengröße 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 190.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken