arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400

Aufspanntürme mit Spannmittel

Ident.-Nr. 1352193

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufspannturm mit Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Kompakter Aufspannturm mit 4x KSG NC-Spannern
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: 326 x 326 x 559 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 225 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: KSG 125-390
  • Abmessungen: 125 x 390 x 75 mm
  • Spannkraft: 4 - 40 kN
Palettengröße 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 225.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken