arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

Aufspanntürme mit Spannmittel

Ident.-Nr. 1346920

Lieferzeit auf Anfrage
Aufspannturm mit Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Kompakter Aufspannturm mit 4x KSM2 Spannschienen
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: 216 x 216 x 600 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 152 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: KSM2 90-500
  • Abmessungen: 90 x 500 x 45 mm
  • Max. Spannkraft: 30 kN
  • Max. Drehmoment: 50 Nm
Palettengröße 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 152.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Spanner, Transportschraube, Betriebsanleitung; ohne Systembacken