SAT-KSM2 90-500 4V 500 x 500
Aufspanntürme mit Spannmittel
Ident.-Nr. 1346922
Aufspannturm mit Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Kompakter Aufspannturm mit 4x KSM2 Spannschienen
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 216 x 216 x 600 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 152 kg
- Spannmittel: KSM2 90-500
- Abmessungen: 90 x 500 x 45 mm
- Max. Spannkraft: 30 kN
- Max. Drehmoment: 50 Nm
Technische Details
Pallet size | 500 x 500 mm |
---|---|
Weight [kg] | 152.0 |
Scope of delivery
Tombstone, vise, shipping screw, operating manual; without system jaws