arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Spannsäulen für Teilapparate

Spannsäulen für Teilapparate

Spannsäulen für Teilapparate
Fertig konfigurierte Spannsäulen mit Spannmitteln als Standard.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Fertig konfigurierte Spannsäulen
    Direkt einsatzbereit
  • Stabile Hohlkörper-Bauweise
    Hohe Steifigkeit bei guter Schwingungsdämpfung
  • Rechtwinkligkeit zur Grundplatte von 0,01 mm auf 200 mm
    Hohe Grundgenauigkeit, keine zusätzliche Überfräsung des Turms notwendig
  • Standardisierte Palettengrößen
    In Ø 260, Ø 280 und Ø 320 mm für alle gängigen Teilapparate

Optionen und spezielle Informationen

  • Spannsäulen für Teilapparate
    SCHUNK Spannsäulen sind fertig konfigurierte Aufspannlösungen, die speziell mit Schnittstelle für alle gängigen Teilapparate ausgeführt sind. Insbesondere für den Bereich Mehrfachspannung gibt es diese Lösungen mit den bewährten SCHUNK Doppelspannern KONTEC KSC-D oder den Spannschienen KONTEC KSM2.