arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SAT-W-BR 500-800

SAT-W-BR 500-800

Würfel Aufspanntürme

Ident.-Nr. 431143

Lieferzeit auf Anfrage
Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Würfel Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm
  • Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
  • Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
Technische Daten:
  • Basisplatte: 500 x 500 mm
  • Turmmaße: 320 x 320 x 800 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 276 kg
Pallet size 500 x 500 mm
Weight [kg] 276.0

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover