ROTA-G 200-62 A4-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815018
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 62 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 4
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.8 mm
- Zahnteilung: 4.7 mm
- Max. Spannkraft: 95 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Max. Drehzahl: 4600 1/min
- Gewicht: 19.4 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 4 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4600.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 95.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 90.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.8 |
| Zahnteilung [mm] | 4.7 |
| Eigenmasse [kg] | 19.4 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung