ROTA-G 200-62 A5-GBK
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 815019
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 6.8 mm
- Passo dos dentes: 4.7 mm
- Força de fixação máx.: 95 kN
- Máx. torque: 90 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4600 1/min
- Peso: 19.1 kg
Información técnica
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 95.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.8 |
| Tooth pitch [mm] | 4.7 |
| Weight [kg] | 19.1 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual