ROTA-G 200-62 C8-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815014
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 62 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.8 mm
- Zahnteilung: 4.7 mm
- Max. Spannkraft: 95 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Max. Drehzahl: 4600 1/min
- Gewicht: 22.7 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 95.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.8 |
| Tooth pitch [mm] | 4.7 |
| Weight [kg] | 22.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual