ROTA-G 200-62 Z185-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815010
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 62 mm
- Spindelaufnahme: Z185
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.8 mm
- Zahnteilung: 4.7 mm
- Max. Spannkraft: 95 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Max. Drehzahl: 4600 1/min
- Gewicht: 16.3 kg
Technische Details
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z185 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 95.0 |
| Máx. torque [Nm] | 90.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.8 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.7 |
| Peso [kg] | 16.3 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação