ROTA-G 250-82 C5-GBK
3-Backen Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815021
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 82 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 5
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 7.1 mm
- Zahnteilung: 5.5 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Drehmoment: 200 Nm
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 33.1 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-3 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 5 |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 4000.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 160.0 |
Max. Drehmoment [Nm] | 200.0 |
Hub/Backe [mm] | 7.1 |
Zahnteilung [mm] | 5.5 |
Eigenmasse [kg] | 33.1 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung