ROTA-G 315-102 A6-GBK
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 815037
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 102 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 8.5 mm
- Passo dos dentes: 5.5 mm
- Força de fixação máx.: 200 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 3200 1/min
- Peso: 63.3 kg
Detalhes técnicos
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 200.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 210.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.5 |
| Zahnteilung [mm] | 5.5 |
| Eigenmasse [kg] | 63.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung