ROTA-ML flex 2+2
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Zentrisch ausgleichendes 4-Backenfutter mit großem Ausgleichshub.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Placa de torno manual vedada
Para intervalos de manutenção significativamente mais longos - Conceito de acionamento patenteado
Instalação independente dos pares de castanhas com fixação posterior da peça com compensação central - Sistema de fixação flexível
Para fixação de peças redondas, cúbicas ou geometricamente volumosas - Mecanismo de compensação
Permite fixação centralizada de qualquer geometria de peça - Alturas e pesos de placa otimizados para as novas versões ROTA-ML flex 2+2 a partir de Ø 500 mm
Para uma carga útil adicional máxima de peso da peça - Alta eficiência do sistema de barra de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação com circulação de graxa
Garante o fornecimento permanente de graxa para forças de fixação constantes - Liberação de fixação visual
Como um indicador para a faixa em que a fixação segura pode ser garantida - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Placa de torno manual de 4 castanhas extremamente flexível
Fixação de peças redondas, cúbicas e sem formato geométrico – sem problemas para o ROTA-ML flex 2+2. Graças ao conceito de acionamento patenteado com pares de castanhas acoplados, qualquer geometria da peça pode ser fixada centralmente e sem sobre determinação. As placas são usadas principalmente em soluções de armazenamento e em fresadoras/torneadoras, mas também podem ser usados em tornos. Os pesos das placas grandes com Ø 500 mm ou mais foram reduzidos em até 40% em comparação com a versão anterior, para que um peso de peça ainda maior possa ser carregado.