arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S flex 1000

ROTA-S flex 1000

Gewichtoptimiertes 3-Backen Handspannfutter

Ident.-Nr. 814830

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichtoptimiertes 3-Backenfutter, manuell betätigt
  • Backenschnellwechselsystem
  • Verwendetes Spannfutter: ROTA-S plus 400
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Max. Spannkraft: 230 kN
  • Max. Drehmoment: 280 Nm
  • Max. Drehzahl: 500 1/min
  • Max. Rundtischmoment: 4000 Nm
  • Gewicht: 360 kg
Verzahnung Schräge Verzahnung
Verwendetes Spannfutter ROTA-S plus 400
Max. Drehzahl [1/min] 500.0
Max. Spannkraft [kN] 230.0
Max. Drehmoment [Nm] 280.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Max. Rundtischmoment [Nm] 4000.0
Eigenmasse [kg] 360.0

Lieferumfang
Futter, Führungsbahnverlängerungen, Grundbacken lang, Grundbacken kurz, Zentrierbolzen, Futterdeckel, Knarrenschlüssel, Adapter für Knarrenschlüssel, Ringschrauben, Befestigungsschrauben, Mutter für T-Nut, Bohrungsverschlussdeckel, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken