ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 819281
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 42 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 6.5 mm
- Passo dos dentes: 4.8 mm
- Força de fixação máx.: 65 kN
- Máx. torque: 80 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
- Peso: 9.8 kg
Información técnica
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 65.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 80.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.5 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 83.5 |
| Eigenmasse [kg] | 9.8 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel und Betriebsanleitung