arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

Ident.-Nr. 819011

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 42 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 4
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Pas de dent: 4.8 mm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Couple de rotation max.: 80 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
  • Poids: 9.3 kg
Typ vřetene ISO 702-3
Velikost vřetene Nr. 4
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 5400.0
Max. upínací síla [kN] 65.0
Max. krouticí moment [Nm] 80.0
Zdvih/čelist [mm] 6.5
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 75.5
Vlastní hmotnost [kg] 9.3

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod