arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819031

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 42 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.5 mm
  • Zahnteilung: 4.8 mm
  • Max. Spannkraft: 65 kN
  • Max. Drehmoment: 80 Nm
  • Max. Drehzahl: 5400 1/min
  • Gewicht: 10.4 kg
Spindeltyp ISO 702-3
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 5400.0
Max. Spannkraft [kN] 65.0
Max. Drehmoment [Nm] 80.0
Hub/Backe [mm] 6.5
Zahnteilung [mm] 4.8
Höhe H mit Flansch [mm] 85.5
Eigenmasse [kg] 10.4

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel und Betriebsanleitung