ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 819061
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 42 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 6
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 65 kN
- Max. Drehmoment: 80 Nm
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 14.4 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 103.5 |
| Weight [kg] | 14.4 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual