ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 819100
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 42 mm
- Spindelaufnahme: Z145
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 40 kN
- Max. Drehmoment: 55 Nm
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 8.5 kg
Technische Details
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z145 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 40.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 55.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.5 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Eigenmasse [kg] | 8.5 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel und Betriebsanleitung