arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819092

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7 mm
  • Zahnteilung: 4.8 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Drehmoment: 120 Nm
  • Max. Drehzahl: 4800 1/min
  • Gewicht: 19.3 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 5
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4800.0
Max. Spannkraft [kN] 100.0
Max. Drehmoment [Nm] 120.0
Hub/Backe [mm] 7.0
Zahnteilung [mm] 4.8
Höhe H mit Flansch [mm] 100.3
Eigenmasse [kg] 19.3

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung