ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-VP1
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 819252
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 4
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 7 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Max. Drehmoment: 120 Nm
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Gewicht: 19.4 kg
Technische Details
| Typ wrzeciona | ISO 702-2 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 4 |
| Zazębienie | Zazębienie skośne |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4800.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 100.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 120.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 7.0 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 4.8 |
| Wysokość H z kołnierzem [mm] | 99.3 |
| Masa [kg] | 19.4 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi