ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-VP1
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 819262
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 5
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 7 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 100 kN
- Max. Drehmoment: 120 Nm
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Gewicht: 19.8 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4800.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.0 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 101.3 |
| Eigenmasse [kg] | 19.8 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung