ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
Ident.-Nr. 819283
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 62 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7.7 mm
- Tooth pitch: 6 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. torque: 210 Nm
- Max. rotational speed: 4200 1/min
- Weight: 34 kg
Technische Details
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 160.0 |
| Max. koppel [Nm] | 210.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.7 |
| Tandsteek [mm] | 6.0 |
| Hoogte H met flens [mm] | 112.0 |
| Gewicht [kg] | 34.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding