arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 250-62 C6-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 C6-VP2

Manual lathe chuck with quick jaw change

Ident.-Nr. 819123

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 62 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 6
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 7.7 mm
  • Tooth pitch: 6 mm
  • Max. clamping force: 160 kN
  • Max. torque: 210 Nm
  • Max. rotational speed: 4200 1/min
  • Weight: 33.2 kg
Spindeltyp ISO 702-3
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4200.0
Max. Spannkraft [kN] 160.0
Max. Drehmoment [Nm] 210.0
Hub/Backe [mm] 7.7
Zahnteilung [mm] 6.0
Höhe H mit Flansch [mm] 108.0
Eigenmasse [kg] 33.2

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung