arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP1

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 819214

Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 92 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 9.8 mm
  • Zahnteilung: 7 mm
  • Max. Spannkraft: 180 kN
  • Max. Drehmoment: 220 Nm
  • Max. Drehzahl: 3400 1/min
  • Gewicht: 62.1 kg
Spindeltyp ISO 702-3
Spindelgröße Nr. 6
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3400.0
Max. Spannkraft [kN] 180.0
Max. Drehmoment [Nm] 220.0
Hub/Backe [mm] 9.8
Zahnteilung [mm] 7.0
Höhe H mit Flansch [mm] 128.0
Eigenmasse [kg] 62.1

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung